TSH-140-01-H-DV-A - 2.00 mm遮蔽式针脚料带
特色
应用:轻薄型遮蔽式设计,可用于最多90个引脚盲插
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
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
| TSH-140-01-F-DV-A | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-140-01-L-DV-A | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-140-01-S-DV-A | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包6个零件) |