TSM-102-02-F-SV-P-TR

.100" 表面安装端子料带 RoHS标识 设置标识 产品规格

TSM-102-02-F-SV-P-TR

.100" 表面安装端子料带 RoHS标识 设置标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装,混合技术

  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.