TSM-105-01-TM-DH-K-FR - .100" 表面安装端子料带
表面安装.025"方形接线柱端子料带有单排、双排、三排可供选择,拥有竖立直角或混合技术针脚。是一款 Extended Life Product™(长寿命产品),通过了10年的混合流动气体腐蚀测试(MFG)并完成了高插拔次数测试(250至2,500)。
特色
应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
间距:.100"(2.54 mm)
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装,混合技术
特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工
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
| TSM-105-01-TM-DH-K | 0 | Tube | 1 | 44 | 封装 | 不支持 |
| TSM-105-01-TM-DH-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 封装 | 不支持 |
| TSM-105-01-F-DH-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 300 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| TSM-105-01-T-DH-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 300 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| TSM-105-01-L-DH-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 300 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |