注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TSM-107-01-F-DH-K
0
Tube
1
31
封装
不支持
TSM-107-01-LM-DH-K-TR
带式和卷盘
电镀
TSM-107-01-SM-DH-K-TR
TSM-107-01-SS-DH-K-TR
TSM-107-01-TM-DH-K-TR
300
TSM-107-01-S-DH-K-TR
TSM-107-01-T-DH-K-TR
350
TSM-107-01-L-DH-K-TR
TSM-107-01-H-DH-K-TR
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
应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
间距:.100"(2.54 mm)
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装,混合技术
特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工