TSM-107-01-STL-DV-A-P-TR

.100" 表面安装端子料带 RoHS标识 设置标识 产品规格

TSM-107-01-STL-DV-A-P-TR

.100" 表面安装端子料带 RoHS标识 设置标识
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
  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.