请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TSM-108-02-F-SV-P
0
Tube
1
28
封装
不支持
TSM-108-02-F-SV-P-FR
Bulk
TSM-108-02-G-SV-P-TR
带式和卷盘
电镀
TSM-108-02-TM-SV-P-TR
TSM-108-02-STL-SV-P-TR
TSM-108-02-H-SV-P-TR
125
TSM-108-02-T-SV-P-TR
TSM-108-02-LM-SV-P-TR
TSM-108-02-SM-SV-P-TR
TSM-108-02-L-SV-P-TR
TSM-108-02-S-SV-P-TR
错误
在您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。
2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面。
在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
间距:.100"(2.54 mm)
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装,混合技术
特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
我们已收到您的信息。我们的客服人员会尽快与您取得联系。
如果您有任何问题,请随时联系我们客户服务部。
我们已收到您的信息。随后将会安排一位光学元件专家负责跟进工作。
如果您有任何问题,请随时联系我们的光学元件专家。
此产品仅供现有客户使用。
已收到您的信息。随后将会为您安排一位汽车专家负责跟进工作。
您会在24小时内收到此零件。
对齐框内二维码进行扫描。