TSM-118-03-L-DV .100" 表面安装端子料带

表面安装.025"方形接线柱端子料带有单排、双排、三排可供选择,拥有竖立直角或混合技术针脚。是一款 Extended Life Product™(长寿命产品),通过了10年的混合流动气体腐蚀测试(MFG)并完成了高插拔次数测试(250至2,500)。

特色

  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装,混合技术

  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.513 $4.079 $3.790 $3.610 $2.607 $2.272 $1.604 $0.935
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面安装PCB插座料带,0.100"间距

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策