TSSH-120-01-L-DV .100" 终端遮蔽式针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| TSSH-120-01-L-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TSSH-120-01-F-DV | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| TSSH-120-01-S-DV | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| TSSH-120-01-H-DV | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| TSSH-120-01-T-DV | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包10个零件) |