TST-115-01-G-S-01 - 遮蔽式PCB插头,0.100"间距
TST系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的遮蔽式插头提升到更高水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。
特色
.100"(2.54 mm)间距
大多数普通端子数量从10到72不等
顶针槽口
通孔式垂直和直角
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。