TST-125-01-L-D - .100in/2.54mm Shrouded IDC Header Connector, 50 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .115in Tail
TST系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的遮蔽式插头提升到更高水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。
特色
.100"(2.54 mm)间距
大多数普通端子数量从10到72不等
顶针槽口
通孔式垂直和直角
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
| 明天发货:87件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-125-01-G-D | 105 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TST-125-01-T-D | 87 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TST-125-01-S-D | 87 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |