TSW-117-14-F-S - 传统PCB插头料带,0.100"间距

TSW系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的插头料带提升到另一个水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。 

特色

  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $1.900 $1.475 $1.192 $1.014 $0.753 $0.666 $0.492 $0.318
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-117-f-s-pe-be
BCS-117-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssw-117-01-f-s
SSW-117-01-F-S

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策