TSW-125-08-TM-D-RA 传统PCB插头料带,0.100"间距
TSW系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的插头料带提升到另一个水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。
特色
应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现
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
| TSW-125-08-L-D-RA | 327 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TSW-125-08-T-D-RA | 327 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TSW-125-08-S-D-RA | 327 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TSW-125-08-G-D-RA | 327 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |