TSW-129-13-E-T 传统PCB插头料带,0.100"间距

TSW系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的插头料带提升到另一个水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。 

特色

  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

HCSD系列缩略图
HCSD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策