TSW-137-14-F-S - 传统PCB插头料带,0.100"间距

TSW系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的插头料带提升到另一个水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。 

特色

  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现
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
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.585 $2.923 $2.482 $2.206 $1.638 $1.449 $1.070 $0.691
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-137-f-s-pe-be
BCS-137-F-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssw-137-01-f-s
SSW-137-01-F-S

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov