请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-02-02-S-S-215-SM
0
Bulk
1
电镀
不支持
TW-02-02-F-S-215-SM
TW-02-02-G-S-215-SM
TW-02-02-E-S-215-SM
TW-02-02-SM-S-215-SM
TW-02-02-H-S-215-SM
TW-02-02-LM-S-215-SM
TW-02-02-FM-S-215-SM
TW-02-02-L-S-215-SM
TW-02-02-TM-S-170-SM
堆叠高度
TW-02-02-TM-S-309-SM
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装