TW-03-06-LM-D-365-SM-A

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距 RoHS标识 产品规格

TW-03-06-LM-D-365-SM-A

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距 RoHS标识
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
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.