请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-04-03-T-S-310-SM
0
Tube
1
70
封装
不支持
TW-04-03-F-S-310-SM-TR
带式和卷盘
电镀
TW-04-03-T-S-280-SM-TR
堆叠高度
TW-04-03-T-S-250-SM-TR
TW-04-03-T-S-190-SM-TR
TW-04-03-T-S-305-SM-TR
TW-04-03-T-S-170-SM-TR
TW-04-03-T-S-270-SM-TR
300
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
Automotive A-Series product available for this series