TW-04-09-G-D-252-SM-TR - 2mm/.079in Board Stacker, 8 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, .252in Stack Height, .456in OAL, Tape & Reel
TW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
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
| TW-04-09-G-D-252-SM | 0 | Tube | 1 | 70 | 封装 | 不支持 |
| TW-04-09-G-D-252-SM-FR | 0 | 带式和卷盘 | 300 | 300 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包300个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |