注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-06-06-L-S-250-SM
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
TW-06-06-L-S-455-SM
TW-06-06-L-S-300-SM
TW-06-06-L-S-315-SM
TW-06-06-L-S-605-SM
TW-06-06-L-S-550-SM
TW-06-06-L-S-260-SM
TW-06-06-L-S-490-SM
TW-06-06-L-S-305-SM
TW-06-06-L-S-600-SM
TW-06-06-L-S-170-SM
Tube
47
TW-06-06-L-S-335-SM
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装