TW-06-07-G-D-629-SM - 弹性板堆叠插头,2.00mm间距
TW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
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
| TW-06-07-G-D-550-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| TW-06-07-G-D-423-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| TW-06-07-G-D-375-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| TW-06-07-G-D-555-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| TW-06-07-G-D-354-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| TW-06-07-G-D-450-SM | 0 | Tube | 1 | 47 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |