请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-07-03-S-D-285-SM-P-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
TW-07-03-L-D-285-SM-P
Bulk
电镀
TW-07-03-T-D-285-SM-P
Tube
40
TW-07-03-S-D-235-SM-P
堆叠高度
TW-07-03-S-D-350-SM-P
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
Automotive A-Series product available for this series