注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-10-02-L-D-255-SM
0
Bulk
1
封装
不支持
TW-10-02-L-D-225-SM-TR
带式和卷盘
堆叠高度
TW-10-02-L-D-309-SM-TR
TW-10-02-L-D-305-SM-TR
TW-10-02-L-D-175-SM-TR
TW-10-02-L-D-260-SM-TR
TW-10-02-L-D-170-SM-TR
325
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装