TW-10-03-L-D-255-090 - 2mm/.079in Board Stacker, 20 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .255in Stack Height, .535in OAL, .090in Tail
TW-TH系列是一个通孔式PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
高达8 Gbps的性能
针脚:通孔式
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
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
| 明天发货:295件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-03-L-D-340-090 | 295 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| TW-10-03-L-D-240-090 | 295 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| TW-10-03-L-D-310-090 | 295 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| TW-10-03-L-D-250-090 | 295 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| TW-10-03-L-D-275-090 | 295 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |