请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-10-06-F-D-449-SM-A-P-TR
0
带式和卷盘
1
堆叠高度
不支持
TW-10-06-F-D-405-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-315-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-305-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-350-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-297-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-400-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-301-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-397-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-316-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-426-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-391-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-314-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-275-SM-A-P-TR
100
TW-10-06-F-D-300-SM-A-P-TR
TW-10-06-F-D-395-SM-A-P-TR
错误
在您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。
2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面。
在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
我们已收到您的信息。我们的客服人员会尽快与您取得联系。
如果您有任何问题,请随时联系我们客户服务部。
我们已收到您的信息。随后将会安排一位光学元件专家负责跟进工作。
如果您有任何问题,请随时联系我们的光学元件专家。
此产品仅供现有客户使用。
已收到您的信息。随后将会为您安排一位汽车专家负责跟进工作。
您会在24小时内收到此零件。
对齐框内二维码进行扫描。