注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-12-04-G-D-370-SM-A-TR
0
带式和卷盘
1
堆叠高度
不支持
TW-12-04-G-D-410-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-413-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-427-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-464-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-301-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-392-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-350-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-293-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-396-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-446-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-282-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-190-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-297-SM-A-TR
TW-12-04-G-D-340-SM-A-TR
125
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装