请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-13-02-S-D-240-SM
0
Bulk
1
电镀
不支持
TW-13-02-T-D-240-SM
Tube
22
TW-13-02-F-D-250-SM
堆叠高度
TW-13-02-F-D-225-SM
TW-13-02-F-D-309-SM
TW-13-02-F-D-173-SM
TW-13-02-F-D-305-SM
TW-13-02-F-D-210-SM
TW-13-02-F-D-215-SM
TW-13-02-F-D-220-SM
TW-13-02-F-D-230-SM
TW-13-02-F-D-190-SM
TW-13-02-F-D-295-SM
TW-13-02-F-D-170-SM
TW-13-02-F-D-200-SM
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装