单击此处查看此产品的当前交货时间。
单击此处查看此产品的当前交货时间。
库存 |
---|
定价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
价格 | $5.450 | $4.920 | $4.580 | $4.360 | $3.290 | $2.940 | $2.230 | $1.510 |
零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 |
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆 当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
电镀 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 |
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆 当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
电镀 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
18 |
堆叠高度 |
错误 |
|
在您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。
2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面。
在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。