单击此处查看此产品的当前交货时间。
单击此处查看此产品的当前交货时间。
库存 |
---|
定价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
价格 | $10.790 | $9.970 | $9.430 | $9.090 | $6.860 | $6.110 | $4.630 | $3.140 |
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
Tube |
1 |
14 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
14 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Tube |
1 |
14 |
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
Tube |
1 |
14 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
14 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Tube |
1 |
14 |
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。