UPPT-02-01-02-T-RA-SD - .150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带

特色

  • .150"(3.81 mm)间距

  • 高功率双刀端子

  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 额定电流:最大21.4 A

  • 额定电压:最大425 VAC/601 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.311 $2.699 $2.292 $2.037 $1.642 $1.510 $1.246 $0.982
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

UPPT系列缩略图
UPPT

.150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov