PowerStrip™/20.150"间距高功率连接器、刀片

PowerStrip™/20.150"间距高功率连接器具有多达8个电源刀片,每个刀片可承载高达23安培的电流。

特色

  • 每个电源插片的额定电流高达 23 安培

  • 总计多达8个电源刀片

  • .150"(3.81 mm)间距

  • 垂直、直角、压接

  • 可选锁扣

  • 可提供公母同一连接器

  • 盲插的理想选择

  • 节省空间

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec
PowerStrip™高功率系统
PowerStrip™高功率系统

产品

UPT - .150" PowerStrip™/20双刀电源针脚料带

特色
  • 高功率双刀端子

  • 额定电流:最大23 A

  • 额定电压:最大438 VAC/619 VDC

  • .150"(3.81 mm)间距

  • 压接型尾部设计可选

UPT系列缩略图

UPS - .150" PowerStrip™/20双刀电源插座料带

特色
  • 高功率双刀端子

  • 额定电流:最大23 A

  • 额定电压:最大438 VAC/619 VDC

  • .150"(3.81 mm)间距

  • 压接型尾部设计可选

UPS系列缩略图

UPPT - .150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带

特色
  • .150"(3.81 mm)间距

  • 高功率双刀端子

  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 额定电流:最大21.4 A

  • 额定电压:最大425 VAC/601 VDC

UPPT系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多电源系统