UPPT-06-01-01-L-RA-SD-TR - .150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带
特色
.150"(3.81 mm)间距
高功率双刀端子
可选耐用型螺丝紧固
额定电流:最大21.4 A
额定电压:最大425 VAC/601 VDC
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
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD | 0 | Tube | 1 | 15 | 封装 | 不支持 |
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD-FR | 0 | 带式和卷盘 | 200 | 200 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包200个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |