UPS-06-04.0-01-L-V .150" PowerStrip™/20双刀电源插座料带
特色
高功率双刀端子
额定电流:最大23 A
额定电压:最大438 VAC/619 VDC
.150"(3.81 mm)间距
压接型尾部设计可选
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
| UPS-06-04.0-01-L-V-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 250 | 封装 | 不支持 |
| UPS-06-04.0-02-L-V | 0 | Tube | 1 | 19 | 堆叠高度 | 不支持 |
| UPS-06-04.0-02-L-V-FR | 0 | 带式和卷盘 | 250 | 250 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包19个零件) |