UPT-04-01-01-T-RA - 20A Blade Power Header Connector, Right Angle, 4 Power Pins, Matte Tin, .062in PCB
特色
高功率双刀端子
额定电流:最大23 A
额定电压:最大438 VAC/619 VDC
.150"(3.81 mm)间距
压接型尾部设计可选
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
| UPT-04-01-01-T-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 封装 | 不支持 |
| UPT-04-01-01-L-RA | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| UPT-04-01-02-T-RA | 0 | Tube | 1 | 21 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包21个零件) |