ZLTMM-105-63-S-D-433 - 2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带
特色
应用:适用于多达50个端子的盲插应用的加高护罩
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| ZLTMM-105-63-L-D-433 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ZLTMM-105-63-F-D-433 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ZLTMM-105-63-T-D-433 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |