ZLTMM-110-69-G-D-529

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带 RoHS标识 产品规格

ZLTMM-110-69-G-D-529

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带 RoHS标识
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
  • 应用:加高遮蔽式设计,可用于最高50个引脚盲插

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.