ZML-130-04-TM-D .050" x .100"微型遮蔽式针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式、表面安装
应用:加高双排设计,针脚达80个
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
| ZML-130-04-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ZML-130-04-SM-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ZML-130-04-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ZML-130-04-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |