ZSS-120-01-G-D-450 - .100in/2.54mm Dual Insulator Shrouded Elevated Box Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .450in Height, .630in OAL
特色
应用:用于盲插应用的加高护罩
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:96件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-120-01-L-D-450 | 96 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| ZSS-120-01-S-D-450 | 96 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| ZSS-120-01-T-D-450 | 96 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |