ZSS-120-03-G-D-640 - .100in/2.54mm Dual Insulator Shrouded Elevated Box Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .640in Height, .830in OAL
特色
应用:用于盲插应用的加高护罩
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态