ZSS-136-02-S-D-640 - .100in/2.54mm Dual Insulator Shrouded Elevated Box Header, 72 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .640in Height, .730in OAL
特色
应用:用于盲插应用的加高护罩
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:67件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-136-02-L-D-640 | 67 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| ZSS-136-02-G-D-640 | 67 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| ZSS-136-02-T-D-640 | 67 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |