概述
开放式协调FPGA模块(oHFM)是一种适用于低至高规格FPGA模块的组合方案,包含可焊接式与连接器式嵌入式系统模块。oHFM.c连接器式系统级模块专为高速传输(最高支持112 Gbps PAM4数据速率)、可扩展性及便捷升级而设计。
oHFM.c模块采用多功能板对板外形规格设计,既支持纯FPGA实现方案,也支持CPU与FPGA集成方案。该系列系统级模块(SoM)包含四种基础规格及四种扩展变体。扩展变体在模块长度上增加了20 mm(两端各增加10 mm),在无需迁移至更大基础尺寸的前提下,为PCB提供了更广阔的布局空间,从而实现更高元件密度。
- 尺寸-S - “小”:75 mm x 50 mm 或扩展尺寸 95 mm x 50 mm
- 尺寸 M - “中”:75 mm x 70 mm 或扩展尺寸 95 mm x 70 mm
- 尺寸-L - “大”:75 mm x 90 mm 或扩展尺寸 95 mm x 90 mm
- XL 尺寸 - “超大号”:75 mm x 120 mm 或扩展尺寸 95 mm x 120 mm
oHFM™ 连接器
oHFM.c连接器是高性能320针连接器。该连接器安装在模块PCB底面。对应的载板连接器安装在载板PCB顶面。
模块连接器是“插座”或“母针”连接器。
- S尺寸模块采用两组320针脚、行间距为0.96 / 1.5 / 0.96 mm、列间距为0.635 mm的插座,标记分别为J1和J2(可选)。
- L尺寸模块额外增加一个320针脚、行间距为2.2 / 2.4 / 2.2 mm、列间距为0.635 mm的插座,标记为J3。
- XL尺寸模块额外采用一个320端子、行间距为2.2 / 2.4 / 2.2 mm,列间距为0.635 mm的插座,标记为J4。
载体连接器是“插头”或“公”连接器。载波连接器被指定为 P1、P2、P3 和 P4。
- Size-S 模块连接器 J1 与载波连接器 P1 对接。
- Size-S 模块连接器 J2 与载波连接器 P2 对接。
- 尺寸 L 模块连接器 J3 与载波连接器 P3 对接。
- Size-XL 模块连接器 J4 与载波连接器 P4 对接。
在所有应用中,母针类连接器插座均采用标准高度。公针类连接器载入插头各不相同,以实现 5 mm 或 10 mm 的堆叠高度。
S尺寸连接器(J1/P1、J2/P2)支持高达64 Gbps PAM4的数据速率。其设计源自Samtec AcceleRate® HD超高密度细长型阵列。
L尺寸连接器(J3/P3)与XL尺寸连接器(J4/P4)支持高达112 Gbps PAM4的数据速率。其设计源自Samtec AcceleRate® HP高性能阵列。
连接器 |
选项 |
设计支持 |
购买 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtec PN | 模块插座 | 托架插头 | 堆叠高度 | 期限 | 焊接片 | 电镀 | 打印版资料 | PADS | |
| ASP-240412-01 | J1/J2型 | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
||
| ASP-240412-02 | J1/J2型 | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
||
| ASP-240413-01 | 小1/小2 | 5 mm | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-240413-02 | 小1/小2 | 5 mm | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-242870-01 | 小1/小2 | 10 mm | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-242870-02 | 小1/小2 | 10 mm | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-240410-01 | J3/J4型 | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
||
| ASP-240410-02 | J3/J4型 | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
||
| ASP-240411-01 | 小3/小4 | 5 mm | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-240411-02 | 小3/小4 | 5 mm | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-242868-01 | 小3/小4 | 10 mm | 列 | X | -L | 打印PDF | PADS文件 |
|
|
| ASP-242868-02 | 小3/小4 | 10 mm | 列 | X | -S | 打印PDF | PADS文件 |
|
|