AcceleRate® HD超高密度细长型阵列

这些 0.635 mm 间距高密度开放式端子阵列具有多达 400 个高速 Edge rate® 端子,采用纤薄设计。

查看全系列AcceleRate®产品。

系列概述

AcceleRate® HD拥有专为长寿命高速应用而设计的高速Edge Rate®端子。

端子表面经过抛光,打造出光滑的对接表面,从而减少了端子上的磨损,并提高了耐用性和使用寿命。同时,更低的插入力和拔出力也实现了“拉链”式拆拔。

特色

  • 密度极高,I/O最高可达400

  • 轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度

  • 5 mm纤细宽度

  • 4排设计;每排10 - 100个针位

  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统

  • 端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 提供 SureWare™ 超坚固导柱支座 (GPSO)

  • 查看全系列AcceleRate®产品

ADX6 Accelerate
密度远高于先前版本的料带

评估和开发套件

AcceleRate® HD SI评估套件

® Samtec AcceleRate HD 高密度 4 排料带支持高速、长寿命应用,具有最高的布线和接地灵活性。AcceleRate ® HD SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® HD连接器。AcceleRate ® HD SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。它可以单独用于 AcceleRate ® HD 连接器。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-212056-X.XX-XXX

下载和资源

资料

AcceleRate® HD电子手册
AcceleRate® HD电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
产品概览指南
产品概览指南 下载PDF文件
夹层堆叠连接器电子手册
夹层堆叠连接器电子手册 下载PDF文件

视频

AcceleRate® HD - 针对64 Gbps PAM4的Samtec高密度夹层解决方案
AcceleRate® HD - 针对64 Gbps PAM4的Samtec高密度夹层解决方案

产品

ADM6 - 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4排针脚

特色
  • 密度极高,I/O最高可达400

  • 5 mm纤细宽度

  • 轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度

  • 4排设计;每排10 - 100个针位

  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统

  • 焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 额定电流:最大1.34 A

  • 额定电压:最大155 VAC/219 VDC

  • 查看全系列AcceleRate®产品

ADF6-系列图片

ADF6 - 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4-排插座

特色
  • 密度极高,I/O最高可达400

  • 5 mm纤细宽度

  • 轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度

  • 4排设计;每排10 - 100个针位

  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统

  • 焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 额定电流:最大1.34 A

  • 额定电压:最大155 VAC/219 VDC

  • 查看全系列AcceleRate®产品

ADF6-系列图片

GPSO - 印刷电路板 (PCB) 堆叠对齐导柱支架硬件,4mm 至 30mm 堆叠高度,盲插,303 不锈钢 (SS),MIL-DTL-13924,SureWare™

特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始

  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器

  • 4 mm - 30 mm堆叠高度

  • MIL-DTL不锈钢

  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接

GPSO-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高密度阵列