VITA™ 57.4 FMC+™连接器行业标准

系列概述

VITA™ 57.4 FMC+™是广受欢迎的VITA™ FMC™系列的最新标准。该规范通过将千兆收发器的总数扩展到32个,并将最大数据速率提高到28Gbps,提高了VITA™ 57.1 FMC™标准的性能。两者都是使用FPGA和高速I/O的嵌入式计算设计的重要发展。此外,通过使用新的连接器,FMC+™载体可以接受原始FMC™夹层,实现了向后兼容性。

有关 FMC的I/O设计灵活性 的详细信息可供查看。

SOSA电子手册

SOSA™对齐互连方案

下载PDF文件
VITA标识
FMC+标识

VITA™ 57.4 FMC+™连接器行业标准

VITA™ 57.4 FMC+™ - SEARAY™(HSPC/HSPCe)

FMC+™以FMC™为基础,采用了SEARAY™系列高速、高密度阵列中更大的连接器。这种高串行端子连接器(HSPC)有560个端子,以14x40阵列排列。虽然新的FMC+™卡连接器较大,只能插入新的FMC+™载体,但原来的FMC™卡也可以插入新载体,这要归功于定制的极化系统提供了真正的向后兼容性。

FMC+™标准将数千兆位接口的数量从10个增加到24个。此外,还有一个可选的扩展连接器(高串行端子连接器扩展,或 HSPCe),可将端子数量增加80个端子,以4x20阵列排列。这使得最大数千兆位接口达到了32个全双工通道。每个数千兆位接口的吞吐量增加到每个方向28 Gbps。

  使用下列选项配置您的产品

VITA™ 57.4(FMC+)指定连接器(SEARAY™)

Samtec PN 针脚 (夹层侧) 插座
(载体面)
焊接

类型
选项 设计支持
8.5 mm对接 8.5 mm对接 10 mm对接 10 mm对接 15.5 mm对接 标准高度 定位销
(-A)
带式和卷盘
(-TR)
电镀:
H=30 µ"金
打印版资料 3D PADS
ASP-188588-01(HSPC) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208521-01(HSPC) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-196174-01(HSPCe) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208570-01(HSPCe) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-184330-01(HSPC) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208571-01(HSPC) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-186900-01(HSPCe) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208572-01(HSPCe) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-218650-01(HSPC) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-218650-04(HSPC) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-184329-01(HSPC) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208573-01(HSPC) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-186899-01(HSPCe) X 无铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件
ASP-208574-01(HSPCe) X 锡铅 X X H 打印PDF IGES PARASOLID STEP PADS文件

FPGA/RFSoC开发

Xilinx®及其联盟计划成员提供业界最全面的FPGA开发板和设计服务,帮助开发人员在满足各种应用需求时加快创收速度。Xilinx®为其采用Virtex UltraScale+ FPGA和Zynq UltraScale+ RFSoC的最新一代评估板选择了SAMTEC高速连接器和电缆互连方案。

Virtex UltraScale+

Zynq UltraScale+

VCU 118

不断扩展的FMC+™生态系统

不断扩展的FMC+™生态系统

随着FMC/FMC+™利用开放平台和标准,开发人员正在努力进一步将FPGA技术应用于从数据通信/电信和广播视频到仪器仪表、航空航天和国防等应用。越来越多利用VITA™ 57 FMC/FMC+™的解决方案正在进入市场。典型的VITA™ 57产品包括:

  • FMC/FMC+™子卡/模块
  • 基于FPGA开发电路板,提供FMC/FMC+™扩展
  • 基于FPGA网络卡,支持FMC/FMC+™和光学接口
  • 基于FPGA的表征平台,提供FMC/FMC+™扩展功能
  • 嵌入式系统例如网络开发桥接卡

Samtec提供一些用于支持这些技术的关键解决方案,包括:VITA™ 57.4互连器

VITA™ 57.4 FMC+™标准

如需了解VITA™ 57.4 FMC+™标准及其他信息,请通过以下方式联系我们:

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天