PC/104™ Steckverbinder, PC/104-Plus™ Vierkant-Pfostensysteme

PC/104™-Steckverbinder und PC/104-Plus™-Steckverbinder mit stapelbaren/nicht stapelbaren- und selbstsetzenden Anschlüssen, wahlweise bedrahtet oder zum Einpressen.


PC/104™-SystemePC/104™-Systeme

Erhöhtes System mit Vierkantpfosten im .100" (2.54 mm) Raster.

Eigenschaften
  • Durchsteckbare- und Nichtdurchsteckbare-Steckverbinder
  • Selbstsetzende .025" (0.635 mm) Vierkantpfostenlötanschlüsse
  • Robuste Tiger Buy™-Kontakte
  • Kontakte mit normaler und geringer Einsteckkraft
  • Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 108 Kontakten
Produkte
V
  • ESQ
PC/104™-Systeme

PC/104-Plus™-SystemePC/104-Plus™-Systeme

Selbstsetzende Systeme im 2.00 mm (.0787") Raster

Eigenschaften
  • Durchsteckbare- und Nichtdurchsteckbare-Steckverbinder
  • Lötanschlüsse oder Einpressanschlüsse zur Auswahl
  • Selbstsetzende 0.50 mm² (0197") Pfostenendstücke
  • Robuste Tiger Buy™-Kontakte
Produkte
V
  • ESQT
  • PTHF
  • ATS
  • JSOM
PC/104-Plus™-Systeme

A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...