Vierkantpfosten-Stiftleisten mit .100-Zoll-(2.54 mm-)Raster

Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.

Eigenschaften

  • Flexible Stiftleisten und Platinenstapler

  • Ummantelt, extrem hohe Platinenstapler oder mit geringer Höhe

  • Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnologie und Einpresstechnik

  • Modifizierung der Pinlänge oder Modulhöhe als Katalogstandard

  • Senkrechte, abgewinkelte und koplanare Steckbauteilen

  • Eine Vielzahl von Standardoptionen und Funktionalitäten wie Polarisierung, Verriegelung, Zentrierstifte usw.

Videos

Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack
Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack

Produkte

TSW – Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Zahlreiche Optionen zur Kosten- oder Leistungsoptimierung durch verschiedene Platingoptionen oder robuste/zuverlässige Ausführungen

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Serien-Abbildung für TSW-

HW-SM – Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Lötanschluss: SMT

Vorschaubild HW-SM-Serie

HW-TH – Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild HW-TH-Serie

DW - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Endlänge, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild DW-Serie

EW - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Schwanzlänge, 0,100" Raster

Eigenschaften
  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild EW-Serie

HMTSW – 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Eigenschaften
  • Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild HMTSW-Serie

HTSS – 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal

Eigenschaften
Vorschaubild HTSS-Serie

HTSW – Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild HTSW-Serie

MTLW – 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild MTLW-Serie

MTSW – Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild MTSW-Serie

TSM – 0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Eigenschaften
  • Viele Standardstiftlängen erhältlich, passend für alle Samtec Buchsenleisten

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik

  • Besondere Merkmale: Speziell konzipiert für SMT Anwendungen mit vielen Optionen zur leichteren Verarbeitung

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild TSM-Serie

TLW – 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste

Eigenschaften
  • Eine Vielzahl an Stiftlängen und Auswahl an Buchsen erfüllt die Anforderungen an Platinenabstände und Performance

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild TLW-Serie

ZW - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0,100" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild ZW-Serie

TSSH – 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal

Eigenschaften
  • Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild TSSH-Serie

ZSS – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild ZSS-Serie

PHT – 0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Eigenschaften
Vorschaubild PHT-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Bottom-Entry (Eingang von unten)