Einfaches Blade-&-Beam-System
Niedrigprofil-Systeme erhältlich
Erhältlich in bis 300 I/O
Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar
Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,50 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.
Eigenschaften
Produkte
BSH-EM – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, Kantenmontage
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Zweireihiges Design
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
BTH-EM – 0.50 mm Basic Blade & Beam-Stiftleiste, Kantenmontage
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Zweireihiges Design
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
BSH – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
BTH – 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
BTH-RA – 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste, abgewinkelt
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Standard-Lötstifte
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
BSH-RA – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, abgewinkelt
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Standard-Lötstifte
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
Vertrieb kontaktieren