BTH 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Diese Teilenummer ist eine von mehr als
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Verwandte Komponenten
Steckverbinder
Testberichte
| BTH/BSH - 5 mm Highspeed-Charakterisierungsbericht für gesteckte Höhen |
| BTH/BSH - 16 mm Highspeed-Charakterisierungsbericht für gesteckte Höhen |
Vollständig gesteckte Sätze
?
Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
| Teilenummer | Gegenstecker Teilenummer | Reserve | Raster | Gesteckte Bauteilhöhe | Positionen | Boardanschluss | Gesteckte Ausrichtung | Produktdatenrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-01-F-D-RA-WT-K | BSH-030-01-F-D-RA-WT | 0.50 mm (0.0197") | 60 | Koplanar | ||||
| BTH-030-01-F-D-A | BSH-030-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 60 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-060-01-F-D-RA-WT-K | BSH-060-01-F-D-RA-WT | 0.50 mm (0.0197") | 120 | Koplanar | ||||
| BTH-060-01-F-D-RA-WT-K | BSH-060-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 120 | Abgewinkelt | ||||
| BTH-090-01-F-D-RA-WT-K | BSH-090-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 180 | Abgewinkelt | ||||
| BTH-090-01-C-D-A | BSH-090-01-C-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 180 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-120-01-F-D-A | BSH-120-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 240 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-150-01-F-D-A | BSH-150-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 300 | Vertikale Steckrichtung |
Technische Bibliothek
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?