Koplanar Rechtwinklig

Koplanare, abgewinkelte Terminas und Buchsen in einer Vielzahl von verschiedenen Rastern.

eBroschüre zu flexibler Stapelung

Flexible Stapelung Broschüre

PDF herunterladen

0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme

Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,50 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.

Eigenschaften
  • Einfaches Blade-&-Beam-System

  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich

  • Erhältlich in bis 300 I/O

  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards

  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300

  • Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar

0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme


E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre

  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)

  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft

  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar

Produkte
Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Flexiblere Stapelung