Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll

Terminals und Buchsen im Mikroraster von 0,050" x 0,100", Stift- und Buchsensysteme mit hoher Dichte und einer Auswahl an Stapelhöhen.

Eigenschaften

  • Standard- und Hochtemperaturdesigns

  • Niedrigprofil- und extrem hohe Board-zu-Board Stapelhöhen

  • Optionale Polarisierung, Zentrierstifte und Verriegelung

  • Flexible Ummantelung verfügbar

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack
Flexible Board-Stapellösungen – Samtec Flex Stack

Produkte

DWM – .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler

Eigenschaften
Vorschaubild DWM-Serie

FTR – Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

  • Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 80 Kontakten

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild FTR-Serie

HDWM – 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler

Eigenschaften
  • Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild HDWM-Serie

HMTMS – 0.050 " x 0.100 " Hochtemperatur-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften
  • Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild HMTMS-Serie

HTMS – Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild HTMS-Serie

MTMS – 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften
Vorschaubild MTMS-Serie

RSM – Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
Vorschaubild RSM-Serie

SLM – Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild SLM-Serie

SMS – Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild SMS-Serie

TMS – Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild TMS-Serie

TML – 0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Anwendung: Optionale Polarisation für doppelreihiges Design bis zu 80 Kontakte

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild TML-Serie

ZML – 0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal

Eigenschaften
Vorschaubild ZML-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Vertikales erhöhtes Profil