Erhöhtes Profil Vertikal

Erhöhte Terminals und Buchsen im Raster von 0,100", 2 mm, 0,050" x 0,100"

eBroschüre zu flexibler Stapelung

Flexible Stapelung Broschüre

PDF herunterladen



2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten

Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.





Kurzschlussbrücken

Samtec bietet Lösungen für die Unterstützung von Steckverbindern, einschließlich einzelner oder gruppierter Terminal-Shunts und Terminal-Jumpers, sowie Hardware wie Präzisionsabstandshalter zur Unterstützung beim Stecken.


E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre

  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)

  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft

  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar

Produkte
Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Kleinstraster Einteilig

Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.

Eigenschaften
  • Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen

  • Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm

  • Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional

  • Ein- und zweireihige Designs

Kleinstraster Einteilig

Flexiblere Stapelung