Terminals und Buchsen mit 0,50-mm-Raster (0,0197")

Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,50 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.

Eigenschaften

  • Einfaches Blade-&-Beam-System

  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich

  • Erhältlich in bis 300 I/O

  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards

  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300

  • Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

BSH-EM – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Zweireihiges Design

  • Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte

Vorschaubild BSH-EM-Serie

BTH-EM – 0.50 mm Basic Blade & Beam-Stiftleiste, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Zweireihiges Design

  • Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte

Vorschaubild BTH-EM-Serie

BSH – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte

  • Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich

  • Standard Zentrierstiftoption

Vorschaubild BSH-Serie

BTH – 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte

  • Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich

  • Standard Zentrierstiftoption

Vorschaubild BTH-Serie

BTH-RA – 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Standard-Lötstifte

  • Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte

Serien-Abbildung für BTH-RA

BSH-RA – 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Standard-Lötstifte

  • Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte

Vorschaubild BSH-RA-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Senkrechtere Winkel